FTP-2/13
-
Test plug
3001715
Test plug, freely configurable, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Detalhes dos produtos
| Number of positions | 13 |
| Pitch | 8.2 mm |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 13 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.31 W |
| Test surge voltage | 5 kV |
| Nominal cross section | 6 mm² |
| Test socket torque | 0.5 |
| Note | The conductor cross-section depends on the cable lug used |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Nominal current | 24 A |
| Maximum load current | 24 A |
| Nominal voltage | 400 V AC/DC |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 138.6 mm |
| Height | 86 mm |
| Pitch | 8.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 85 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | Insertion in base strip |
| N.º de artigo | 3001715 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE6 |
| Chave de produto | BE6112 |
| GTIN | 4055626052298 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 700 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 700 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBS 3-8 - Plug-in bridge 3030297
-
FBS 4-8 - Plug-in bridge 3030307
-
FBS 5-8 - Plug-in bridge 3030310
-
FBS 6-8 - Plug-in bridge 3032470
-
FBS 10-8 - Plug-in bridge 3030323
-
FBSRH 2-8 - Short-circuit connector 3033802
-
FBSRH 3-8 - Short-circuit connector 3033803
-
FBSRH 4-8 - Short-circuit connector 3033804
-
FBS 1/3-8 - Plug-in bridge 3032363
-
FBS 2-8 CT - Plug-in bridge 3033830
-
FBS 3-8 CT - Plug-in bridge 3033831
-
FBS 4-8 CT - Plug-in bridge 3033832
-
FBS 10-8 CT - Plug-in bridge 3033833
-
FBS 2-8 BU - Plug-in bridge 3032567
-
FBS 3-8 BU - Plug-in bridge 3032570
-
FBS 4-8 BU - Plug-in bridge 3032583
-
FBS 5-8 BU - Plug-in bridge 3032596
-
FBS 6-8 BU - Plug-in bridge 3032677
-
FBS 10-8 BU - Plug-in bridge 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Test plug strip 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Test plug strip 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Test plug strip 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Test plug strip 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Test plug strip 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Test plug strip 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Test plug strip 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Test plug strip 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Test plug strip 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Test plug strip 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack marker strip 0825011
-
UC-TM 8 - Marker for terminal blocks 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker for terminal blocks 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marker for terminal blocks 0828295
-
US-TM 100 - Marker for terminal blocks 0829255
-
PTWE 6-2/13 - Test terminal strip 3069836
-
PTRE 6-2/13 - Test terminal strip 3069862
-
UTWE 6-2/13 - Test terminal strip 3069662
-
UTRE 6-2/13 - Test terminal strip 3069814
-
PC-FTP-TRI - Coding profile 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Fork-type cable lug 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Ring cable lug 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Ring cable lug 3240021
-
AP-FTP METER - Cover profile 3069899
-
FAME-BAG 260 - Shoulder bag 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Screw 3069467
Vantagens
Easy and time saving, thanks to functional grouping of switching operations
Cost-effective, thanks to the tailored, modular design and use of standardized CLIPLINE complete accessories
Space saving, thanks to offset test socket arrangement
Maximum safety with leading and automatic transformer short circuit
The automatically generated transformer short circuit and the shock-proof design ensure the highest degree of safety during measurement
The integrated, robust switch contact is designed for the most stringent demands, and the use of high-quality materials ensures the transmission of signal currents, even after multiple actuations
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA