As pontes de encaixe padrão FBS são usadas para a distribuição de potencial simples entre réguas de bornes com a mesma secção transversal nominal. As pontes estão disponíveis com até 50 linguetas de contacto, permitindo ligar até 50 potenciais entre si. Caso precise de pontes mais curtas, pode optar por pontes mais curtas ou simplesmente encurtar as pontes com uma ferramenta de corte (CUTFOX 18). As linguetas de contacto individuais também podem ser separadas para intervalos de pontes. O CUTFOX-FBS, p. ex., é adequado para este efeito.
Partition plate, depth: 40.8 mm, width: 1.5 mm, height: 69 mm, color: gray