Bornes híbridos com ligação push-in e de parafuso

Bornes híbridos

Bornes híbridos são réguas de bornes com diferentes tipos de ligação do lado do quadro de comando e do lado da ligação de campo. Assim, os bornes podem satisfazer, ao mesmo tempo, os requisitos para cablagens internas e externas. Os bornes híbridos incluem diferentes bornes funcionais como, p. ex., bornes de passagem, bornes seccionáveis, bornes seccionáveis de transdutor ou bornes de distribuição de potencial.

Go to Product Detail Page for item 3211865
PTU 4 WH - Feed-through terminal block
PTU 4 WH - Feed-through terminal block
3211865

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: white

Go to Product Detail Page for item 3050138
QTCS 1,5 - Feed-through terminal block
QTCS 1,5 - Feed-through terminal block
3050138

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 17.5 A, 1 level, connection method: Quick connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3206539
QTCU 2,5 - Feed-through terminal block
QTCU 2,5 - Feed-through terminal block
3206539

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, connection method: Quick connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Vantagens

  • Cumprir simultaneamente os requisitos de cablagem interna e externa graças aos diferentes tipos de ligação a um borne
  • Seleção livre da tecnologia de ligação graças às opções de combinação
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Montagem adequada à aplicação graças ao bornes de passagem e de terra com o mesmo contorno
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais CLIPLINE complete
Vista lateral do borne híbrido

Borne híbrido com ligação de parafuso e ligações Push-in

Bornes híbridos para a construção de quadros de comando

Os bornes híbridos reúnem diferentes tecnologias de ligação num único borne. Isto permite a utilização de soluções de ligação rápidas do lado interno do quadro de comando e a utilização de soluções universais do lado do cliente final. Os bornes híbridos estão disponíveis em diferentes variantes. Combine facilmente a tecnologia de ligação de parafuso com a comprovada ligação push-in, rápida ou de mola de tração. Seja qual for a sua decisão: graças à diversidade de variantes, os bornes permitem uma montagem adequada à aplicação.

Bornes coletores de potencial para a recolha de potenciais

Bornes coletores de potencial

Bornes coletores de potencial compactos

Os bornes coletores de potencial compactos oferecem uma multitude de opções de utilização. Os bornes possuem uma alimentação de 35 mm², realizada como ligação de parafuso. As ligações de distribuição são, por outro lado, livremente selecionáveis. Aqui pode selecionar entre a tecnologia de ligação push-in ou de contacto de mola.

Borne de conversor com acessório

Borne seccionável de transdutor híbrido

Bornes seccionáveis do transdutor

Os bornes seccionáveis de transdutor são muito cómodos para todos os circuitos de teste necessários nos circuitos secundários do transformador de corrente. Aproveite também aqui a possibilidade de combinação das tecnologias de ligação. Selecione a tecnologia de ligação push-in para a ligação interna do quadro de comando e a ligação de parafuso universal para a ligação externa do conversor.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER num ecrã de tablet

Planeamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planeamento mais eficiente do que nunca de réguas de bornes, placas de montagem completas e caixas de junção, bem como a sua encomenda e a transmissão de dados contínua para a produção – em qualquer local de trabalho. Acelere o seu planeamento com interfaces inteligentes para o seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos de réguas de bornes aberta

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Gostaria de receber informação impressa sobre as nossas réguas de bornes e os nossos bornes híbridos? Em seguida pode encontrar as nossas brochuras de produtos e de qualidade sobre o tema Réguas de bornes.