cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |