VIP power cabling, universal front adapter with assembled shielded round cable for connection to 20-pos. Emerson FB3000 3MSG12 I/O modules. 1 x 20 single wires (each ferruled and marked) can be connected (field connection, e.g., via 20 terminal blocks).
Cablagem do sistema específica de controladores
A nossa cablagem do sistema específica do controlador foi especialmente desenvolvida para o acoplamento rápido e sem erros aos módulos I/O de diversos controladores. Os adaptadores frontais de fácil encaixe, os cabos do sistema e as barcas de terminação, especialmente os da nova geração de VARIOFACE Front Connect, poupam até 90% de tempo e 60% de espaço em comparação com as soluções convencionais. A cablagem do sistema VARIOFACE está disponível para todos os sistemas I/O comuns.
Sealed front adapter with attached round cable and an overmolded 50-pos. female connector strip at both ends for connecting Yokogawa controllers. Cable length: variable
16-channel analog input and 8-channel analog output module with screw connection and redundant connector plug. Suitable for Yokogawa SAI 143, SAV 144, SAI 533 cards.
VARIOFACE termination board for Siemens SIMATIC® S7-1500 analog modules, for max. 2x 2 channels with SIMATIC®-specific marking, knife-disconnect terminal block, and test pick-off, as well as power supply terminal blocks
16-channel digital input module with screw connection and redundant voltage supply. Suitable for Yokogawa SDV 144 card.
Connector set for standard applications for use with Siemens ET200 SP HA field termination assemblies with screw connection.
16-channel digital output module with screw connection and integrated knife disconnect function. Redundant voltage supply. Suitable for Yokogawa card SDV 541.
VARIOFACE sensor module, with push-in connection, for connecting 8 pnp sensors
Interface module with 1:1 connection and separate equipotential terminals (suitable for analog output cards of the Delta V control system)
Round cable set; controller: Axioline Realtime I/O; connection 1: Single wires (8-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 14-position); cable length: 0.5 m
Vantagens
- Acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos equipamentos de automação graças à cablagem de sistema específica dos controladores
- Grande seleção de diferentes funções, como relé, relé de estado sólido ou conector passa-painel
- Formato individual graças a módulos de ligação com tecnologia de ligação de um, dois ou três condutores
- Flexível – ligação com tecnologia de ligação push-in, mola de tração ou de parafuso
- Planeamento simplificado com lista de referências de elaboração de projetos ou seletor online
- A cablagem do sistema faz parte do sistema COMPLETE line
Cablagem do sistema VARIOFACE com componentes encaixáveis
Resumo da cablagem do sistema específica de controladores
A cablagem do sistema VARIOFACE específica de controladores é composta pelos seguintes componentes:
-
Adaptador frontal:
O adaptador frontal realiza a triagem dos sinais, dispensando a complexa cablagem de fio individual. Este é simplesmente encaixado na placa de entrada/saída adequada do controlador. Estão disponíveis soluções para os seguintes fabricantes de controladores: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cabos de sistema:
Os sinais são transferidos do controlador para o módulo através de um cabo de sistema pré-fabricado. Estes estão disponíveis em diferentes versões, dependendo do comprimento, número de polos e blindagem. -
Barcas de terminação:
A barca de terminação transfere os sinais de comando e de campo. Também aqui, beneficie da variedade da gama de produtos. As barcas de terminação estão disponíveis com diferentes tecnologias de ligação, larguras totais e funções.
VARIOFACE Front Connect
A nova geração de barcas de terminação extremamente compactas é o suplemento ideal entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador permite a cablagem rápida e sem erros e poupar espaço no quadro de comando. Com uma elevada flexibilidade e um formato estreito, a VARIOFACE Front Connect suporta de forma ideal os periféricos descentralizados.
VARIOFACE Front Connect
Cablagem convencional com fios individuais
Cablagem convencional com fios individuais
A cablagem dos periféricos com fios individuais demora muito tempo e está sujeita a falhas.
Características:
- Demorada porque são necessários muitos passos de trabalho, como, por exemplo, cortar à medida, decapar, marcar, cravar e colocar os fios
- Cada ligação de condutor individual é uma potencial fonte de erro
- Os agrupamentos de cabos são confusos
- Deteção de erros difícil
- Flexibilidade máxima devido a fios individuais
Cablagem do sistema VARIOFACE
Cablagem do sistema VARIOFACE
A cablagem do sistema é um conceito de cablagem coordenado, composto por adaptador frontal, cabo de sistema e módulo.
Características:
- Os componentes encaixáveis permitem uma ligação rápida e sem falhas
- Economia de tempo de 90 % em comparação com a cablagem convencional de fios individuais
Configurador para cablagem do sistema para controladores
Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores
Configure a sua solução Plug and Play personalizada para novas instalações ou atualizações. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.
Cablagem do sistema específica de controladores com adaptador PLC V8
O adaptador de cablagem do sistema permite uma integração rápida e correta de módulos de relé ao nível de comando. Na solução são reunidas as características da PLC-INTERFACE e da cablagem do sistema VARIOFACE. O módulo de entrada e saída permite, graças ao formato modular, uma montagem específica dos canais em função dos requisitos de comutação.