cULus Listed
ID de certificação: E238705 V22/S5CSA
ID de certificação: 70002966Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
cUL Recognized
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A |
UL Recognized
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A |