KME
-
Cable marker carrier
0807083
Cable marker carrier, white (RAL 9010), unmarked, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: > 5 mm, text field height: 8 mm, text field width: 20 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 27.7 mm |
| Height | 86.5 mm |
| Depth | 5.8 mm |
| Text field | |
| Text field width | 20 mm |
| Text field height | 8 mm |
| Color | white (RAL 9010) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Base element material | PA |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Components | free from silicone and halogen |
| External cable diameter | > 5.00 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Mounting type | Assembly with cable ties |
| N.º de artigo | 0807083 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG231A |
| GTIN | 4017918160197 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,58 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,5 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Plastic label 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Plastic label 0822631
-
US-EML (20X8) - Label 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Label 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Label 0803842
-
EML (20X8)R - Label 0816786
-
EML (20X8)R YE - Label 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Label 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Label 0816155
-
EML (20X8)RXL - Label 0802762
-
EMLC (20X8)R - Fabric label 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Fabric label 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Fabric label 0815800
-
EML-D (20X8)R - Label 1182298
-
EML-EX (20X8)R - Label 0803254
-
EMLP (20X8)R - Label 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Label 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Label 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Label 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Device marker 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Device marker 0831685
-
LS-EMLP (20X8) YE - Device marker 0831739
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Label 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Label 1116205
Vantagens
The polyamide conductor and cable marker can be used as a universal marking label for conductor and cable bundles indoors
Can be labeled with a marker pen, by hand or using a label
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA