Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Rack-mount managed Ethernet switch meets IEC 61850-3 and IEEE 1613. Provides 24 RJ45 ports at 10/100 Mbps and four gigabit combo ports (10/100/1000 Mbps RJ45 connection; 1000 Mbps fiber optic connection requires 1000 Mbps SFP module)
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613