FLT-ISG-100-EX
-
Spark gap
2905579
Isolating spark gap for the hazardous area with plastic sleeve and M10 connection thread screws. For indirect connection/grounding of operationally isolated system parts in the event of lightning.
Detalhes dos produtos
| General | |
| Note | Connection: screw (DIN 933), M10x25, wrench size: 17 mm, spring washer (DIN 7980), size: 10 |
| Lightning protection class | H |
| Type | Screw-on module |
| Surge protection fault message | none |
| Flange | |
| Connection method | Connection bolts |
| Screw thread | M10 |
| Dimensional drawing |
|
| Length | 100 mm +2 mm |
| Housing | |
| Diameter housing | 45.50 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Material | TPE-S |
| Material Connection bolts | CuZn/galv. Sn |
| Material | Niro A2 |
| FSt/galv. Zn |
| Nominal discharge current In (8/20) µs | 100 kA |
| Lightning surge current Iimp (10/350) μs | 100 kA |
| Alternating voltage response Uaw | ≤ 0.5 kV |
| Rated power-frequency withstand voltage UwAC | 250 V AC |
| Rated DC withstand voltage UwDC | 354 V DC |
| Rated front-of-wave sparkover voltage Ur imp | ≤ 1.25 kV |
| Rated alternating discharge current | 500 A / 0.2 s (at 50/60 Hz, max. discharge current in the event of external voltage influence at the installation location) |
| Response time tA | ≤ 100 ns |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 (according to IEC 60529) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 95 % (according to DIN ISO 60068-2-30 method 1) |
| Conformity/Approvals | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
| II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
| IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
| Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 | |
| Standards/specifications | EN 62561-3 |
| Note | 2017 |
| Standards/specifications | IEC 60079-0 |
| Note | 2017 |
| Standards/specifications | EN IEC 60079-0 |
| Note | 2018 |
| Standards/specifications | IEC 60079-1 |
| Note | 2014 |
| Standards/specifications | EN 60079-1 |
| Note | 2014 |
| Standards/specifications | IEC 60079-31 |
| Note | 2013 |
| Standards/specifications | EN 60079-31 |
| Note | 2014 |
| Mounting type | Screw mounting |
| N.º de artigo | 2905579 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL1 |
| Chave de produto | CL1134 |
| GTIN | 4055626002446 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 290,5 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 285,4 g |
| Número do imposto alfandegário | 73269098 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27170602 |
| ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 23,877 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
FLT-ISG-PL-11 - Fixing plate 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - Fixing plate 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - Fixing plate 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - Fixing plate 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - Fixing plate 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - Fixing plate 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - Fixing plate 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - Fixing plate 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - Fixing plate 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - Fixing bracket 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - Fixing bracket 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - Fixing bracket 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - Fixing bracket 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - Fixing bracket 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - Fixing bracket 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - Fixing bracket 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - Fixing bracket 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - Fixing bracket 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - Fixing bracket 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - Fixing bracket 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - Fixing bracket 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - Fixing bracket 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - Connecting cable 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - Connecting cable 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - Connecting cable 2905591
Vantagens
Use in harsh environments with robust design
Suitable for potentially explosive areas with corresponding approvals
Easy mounting with standardized connection technology
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA