Software de gestão para diagnóstico e configuração
Uma produção económica implica a máxima disponibilidade. As ferramentas de software não só ajudam na rápida colocação em funcionamento do sistema, como também podem monitorizar eficientemente e diagnosticar erros de forma fiável. Oferecemos soluções abrangentes que lhe permitem a utilização eficiente de redes Ethernet, PROFINET ou INTERBUS em sistemas de automação.
Device management software for updating the firmware, software, and certificates for devices with an integrated OPC UA server. The Device and Update Management software is available free of charge under Downloads. To update the firmware and software, a fee-based license is required, which you can purchase.
Configuration tool for Inline and Axioline F I/O stations, incl. Axioline Smart Elements (free download)
5
Gestão de Dispositivos e Atualizações
Quanto mais inteligentes forem os componentes de automação e quanto mais comunicarem com, por exemplo, sistemas remotos (cloud), mais importante é ter um firmware atualizado para os componentes individuais. Com a Gestão de Dispositivos e Atualizações baseada em Open Platform Communication UA, as atualizações podem ser realizadas manual ou automaticamente
– de forma transversal a todos os fabricantes. Isto poupa tempo, custos e minimiza o risco de ciberataques.
Porque é que a Gestão de Dispositivos e Atualizações lhe dá mais segurança?
Os riscos de segurança devidos a firmware desatualizado são eliminados de forma atempada
Os firmwares do fabricante são fornecidos automaticamente e permitem a automatização simples das atualizações
Inventariação fácil de dados de hardware e firmware (estado do software/firmware de todos os aparelhos em resumo)
Criar, distribuir e gerir certificados de servidor Open Platform Communication UA seguros
API REST contínua para uma fácil integração nos sistemas existentes
A gestão de dispositivos e atualizações é a base para uma segurança cibernética perfeita nas empresas.
Gestão uniforme de dispositivos e atualizações
Possibilidades da integração
A Gestão de Dispositivos e Atualizações pode ser efetuada adicionalmente:
Como uma aplicação de software através da PLCnext Store
Como uma solução conteinerizada na tecnologia da informação