CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE connection | 30 - 14 | |||
Use group C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE connection | 30 - 14 | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |