for A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M...
N.º de artigo
1411285
Pcs./Emb
200 Unidade
Quantidade mínima de pedido
200 Unidade
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7DZX
GTIN
4046356924160
Peso por unidade (inclusive embalagem)
1,918 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
3 g
Número do imposto alfandegário
39269097
País de origem
GB
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)