TÜV Rheinland
ID de certificação: R60159495 0003| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E477377-20230908| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
TÜV Rheinland
ID de certificação: R 60159495-0004| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2000 V | 40 A | |||