Relés temporizados para controladores de tempo simples

Relés temporizados

Os relés temporizados ETD são ideais para controlar intervalos de tempo simples. Os relés temporizados de 6 mm com apenas um tempo ajustável e uma função fixa ocupam particularmente pouco espaço. Utilize os relés temporizados compactos no invólucro de instalação para a tecnologia para edifícios até ao fabrico em série de máquinas e instalações. Os nossos relés multifuncionais oferecem-lhe intervalos de tempo e funções selecionáveis.

Go to Product Detail Page for item 1895478
MACX-TR-1T-MUL-PT-NCOMM - Timer relay
MACX-TR-1T-MUL-PT-NCOMM - Timer relay
1895478

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, plug-in connection.

Inteligentes e versáteis: relés temporizados multifuncionais MAC-TR

Inteligentes e versáteis: relés temporizados multifuncionais com ecrã OLED e comunicação NFC

Com o novo relé temporizado inteligente e multifuncional MACX-TR irá beneficiar de um ajuste preciso e um manuseamento simples. O ecrã OLED e os botões de pressão permitem controlar os seus processos temporizados de forma fácil e fiável.

Vantagens com os nossos relés de tempo inteligentes

  • Manuseamento fácil diretamente no aparelho graças à combinação de visor OLED e botões de pressão
  • Ajuste intuitivo do tempo – sem cálculo nem verificação
  • Visor detalhado e bem legível graças à tecnologia OLED
  • Intervalos de tempo que podem ser lidos com precisão diretamente no aparelho
  • Comunicação opcional através de NFC e app no smartphone
Relés temporizados estreitos: ideais para controladores de tempo simples

Relés temporizados estreitos: ideais para controladores de tempo simples

Relés temporizados compactos com 6,2 mm de largura da caixa – estreitos e precisos

Os relés temporizados ETD-BL extremamente estreitos são a solução compacta e económica para controladores de tempo simples com uma função fixa predefinida e um tempo ajustável.
Ligue os módulos confortavelmente com relés altamente compactos da série PLC-INTERFACE no mesmo invólucro. As pontes e a cablagem do sistema permitem poupar muito tempo.

Vantagens com os nossos relés temporizados estreitos

  • Até 70 % de ganho em termos de espaço em comparação com relés temporizados convencionais graças a uma largura total de 6,2 mm
  • Ajuste de tempo preciso e confortável através de roda seletora iluminada
  • Cablagem simples e sem ferramenta graças à tecnologia de ligação push-in
  • Rápida instalação devido à utilização de pontes e cablagem do sistema
  • Os relés temporizados estreitos são um componente do sistema COMPLETE line
Relés temporizados compactos: ideais para a produção em série e tecnologia para edifícios

Relés temporizados compactos: ideais para a produção em série e tecnologia para edifícios

Ideal para produção em série e tecnologia para edifícios - relés temporizados compactos

Os relés temporizados ETD-BL em invólucros de instalação compactos são especialmente adequados para utilização na tecnologia para edifícios e na produção em série de máquinas e sistemas.

Vantagens com os nossos relés de tempo compactos

  • Compacto, mesmo em partes do sistema móveis e descentralizadas, graças ao formato de instalação compacto
  • Utilização universal no controlador de tempo através de múltiplas funcionalidades
  • Manuseamento fácil: parâmetros temporais ajustáveis na parte frontal do invólucro através de um interruptor rotativo
  • Utilização mundial das variantes com alimentação de tensão através de fonte de alimentação de grande amplitude
  • Cablagem rápida e sem ferramenta graças à tecnologia push-in
  • Diagnóstico abrangente com LED de estado com boa visibilidade
  • Os relés temporizados compactos fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés multifuncionais para todas as aplicações de controlador de tempo clássico

Relés temporizados multifuncionais: para todas as aplicações de controlador de tempo clássico

Relés multifuncionais para todas as aplicações de controlador de tempo clássico

Os relés temporizados multifuncionais ETD oferecem intervalos de tempo selecionáveis e diversas funções para a aplicação universal. Com apenas três versões, executam todas as aplicações de controladores temporizados clássicos. Comunique erros ou desligue partes específicas da instalação: os relés temporizados multifuncionais estão equipados com duas saídas com contato inversor numa largura total de apenas 22,5 mm.

Vantagens com os nossos relés multifuncionais

  • Utilização universal no controlador de tempo através de múltiplas funcionalidades
  • Utilização mundial graças à alimentação de tensão através de fonte de alimentação de grande amplitude
  • Manuseamento fácil: parâmetros temporais ajustáveis na parte frontal do invólucro através de um interruptor rotativo
  • Economia de espaço com duas saídas com contacto inversor e uma largura total de apenas 22,5 mm
  • Controlador de tempo preciso com intervalos de configuração de milissegundos até vários dias