Seleção de relés individuais e acessórios

Relés individuais e acessórios

Com os nossos relés individuais encaixáveis e a nossa vasta gama de acessórios, mantém-se sempre flexível. A substituição simples e rápida dos relés garante uma elevada disponibilidade da instalação na sua aplicação. Desde material de marcação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma vasta gama de acessórios para o seu sistema de relés.

Vantagens

  • Elevada disponibilidade da instalação graças a relés facilmente substituíveis
  • Poupe tempo na cablagem com a nossa vasta gama de acessórios e soluções de cablagem Plug and Play
  • Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como por ex., pontes, para o seu sistema de relés
  • Identificação clara com material de marcação adequado
Relé auxiliar com módulo de base

Relés auxiliares para a operação e comutação em áreas com elevados requisitos de segurança

Os relés auxiliares são excelentes para a aplicação em sistemas de controlo e monitorização. Asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e os circuitos de comando. Em simultâneo, apesar da elevada potência de comutação, os relés auxiliares apresentam um reduzido consumo de energia. Isto faz com que sejam ideais, p. ex. para serem usados em subestações.

O relé de âncora axial aciona todos os contactos em simultâneo, sem interligação de alavancas. Os relés auxiliares encaixáveis são montados com rapidez e segurança no módulo de base correspondente.

Vantagens com os nossos relés auxiliares:

  • Operação fiável e duradoura graças à elevada capacidade de comutação
  • Instalação compacta graças ao formato estreito
  • Colocação em funcionamento simples devido o conectores pré-montadas