Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 110 V DC
Relés individuais e acessórios
Com os nossos relés individuais encaixáveis e a nossa vasta gama de acessórios, mantém-se sempre flexível. A substituição simples e rápida dos relés garante uma elevada disponibilidade da instalação na sua aplicação. Desde material de marcação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma vasta gama de acessórios para o seu sistema de relés.
Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, coil voltage: 120 V AC
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3, contact switching type: 6 changeover contacts, multi-layer gold contact. The requirements for type A in accordance with DIN EN 61810-3 are satisfied if the circuit is designed as 5 N/O contacts/1 N/C contact.
Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, input voltage: 115 V AC
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor and yellow LED, input voltage: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
Plug-in high-power relay with power contacts, specifically for switching high DC loads, 1 N/O contact, blowout magnet, coil voltage: 48 V DC
Plug-in power relay, basic version, Plug-in connection, 4 changeover contacts, status display: LED (green), Input voltage: 24 V AC
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, manual operation, 12 V DC input voltage
Plug-in miniature relay, with power contact, 1 changeover contact, test button, mechanical switch position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2-, input voltage 110 V DC
Retainer, for miniature relay
Vantagens
- Elevada disponibilidade da instalação graças a relés facilmente substituíveis
- Poupe tempo na cablagem com a nossa vasta gama de acessórios e soluções de cablagem Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como por ex., pontes, para o seu sistema de relés
- Identificação clara com material de marcação adequado
Relés auxiliares para a operação e comutação em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são excelentes para a aplicação em sistemas de controlo e monitorização. Asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e os circuitos de comando. Em simultâneo, apesar da elevada potência de comutação, os relés auxiliares apresentam um reduzido consumo de energia. Isto faz com que sejam ideais, p. ex. para serem usados em subestações.
O relé de âncora axial aciona todos os contactos em simultâneo, sem interligação de alavancas. Os relés auxiliares encaixáveis são montados com rapidez e segurança no módulo de base correspondente.
Vantagens com os nossos relés auxiliares:
- Operação fiável e duradoura graças à elevada capacidade de comutação
- Instalação compacta graças ao formato estreito
- Colocação em funcionamento simples devido o conectores pré-montadas