OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay
2966605

Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 60 V DC, output: 3 ... 33 V DC/3 A

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Vantagens

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB
Switching power of up to 24 V DC/3 A