Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 125 V DC
Relés individuais e acessórios
Com os nossos relés individuais encaixáveis e a nossa vasta gama de acessórios, mantém-se sempre flexível. A substituição simples e rápida dos relés garante uma elevada disponibilidade da instalação na sua aplicação. Desde material de marcação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma vasta gama de acessórios para o seu sistema de relés.
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A
Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC
Single plug-in bridge, number of positions: 2, nominal current: 6 A, length: 6 mm, color: red
Plug-in miniature power relay, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 110 V DC
Plug-in miniature relay, with power contact, 1 changeover contact, test button, mechanical switching position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2-, input voltage 24 V DC
Pluggable miniature power relay, with power contact for high switch-on currents up to 130 A peaks, 1 N/O contact, input voltage: 24 V DC
Plug-in module for extending a relay module to create a timer relay, 3 time functions, 4 time ranges, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, input voltage: 12 V DC ... 24 V DC
Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC
Vantagens
- Elevada disponibilidade da instalação graças a relés facilmente substituíveis
- Poupe tempo na cablagem com a nossa vasta gama de acessórios e soluções de cablagem Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como por ex., pontes, para o seu sistema de relés
- Identificação clara com material de marcação adequado
Relés auxiliares para a operação e comutação em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são excelentes para a aplicação em sistemas de controlo e monitorização. Asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e os circuitos de comando. Em simultâneo, apesar da elevada potência de comutação, os relés auxiliares apresentam um reduzido consumo de energia. Isto faz com que sejam ideais, p. ex. para serem usados em subestações.
O relé de âncora axial aciona todos os contactos em simultâneo, sem interligação de alavancas. Os relés auxiliares encaixáveis são montados com rapidez e segurança no módulo de base correspondente.
Vantagens com os nossos relés auxiliares:
- Operação fiável e duradoura graças à elevada capacidade de comutação
- Instalação compacta graças ao formato estreito
- Colocação em funcionamento simples devido o conectores pré-montadas