Plug-in high-power relay with power contacts, 3 changeover contacts, coil voltage: 24 V AC
Relés individuais e acessórios
Com os nossos relés individuais encaixáveis e a nossa vasta gama de acessórios, mantém-se sempre flexível. A substituição simples e rápida dos relés garante uma elevada disponibilidade da instalação na sua aplicação. Desde material de marcação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma vasta gama de acessórios para o seu sistema de relés.
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 2 changeover contacts, input voltage 60 V DC
Pluggable miniature power relay in basic design, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 115 V AC
Pluggable industrial relay, RT III sealed with power contacts, 4x changeover contacts, mechanical switch position indicator, polarity: non-polarized, input voltage: 230 V AC, in connection with RIF-2.../EX bases approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.
Plug-in base for standard I/O modules, Generation 4 from Opto 22, can be labeled with marker pins BN or BNB
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 changeover contacts, coil voltage: 125 V DC
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 24 V AC
Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 120 V AC
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 2 changeover contacts, input voltage 12 V DC
Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 125 V DC
Vantagens
- Elevada disponibilidade da instalação graças a relés facilmente substituíveis
- Poupe tempo na cablagem com a nossa vasta gama de acessórios e soluções de cablagem Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como por ex., pontes, para o seu sistema de relés
- Identificação clara com material de marcação adequado
Relés auxiliares para a operação e comutação em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são excelentes para a aplicação em sistemas de controlo e monitorização. Asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e os circuitos de comando. Em simultâneo, apesar da elevada potência de comutação, os relés auxiliares apresentam um reduzido consumo de energia. Isto faz com que sejam ideais, p. ex. para serem usados em subestações.
O relé de âncora axial aciona todos os contactos em simultâneo, sem interligação de alavancas. Os relés auxiliares encaixáveis são montados com rapidez e segurança no módulo de base correspondente.
Vantagens com os nossos relés auxiliares:
- Operação fiável e duradoura graças à elevada capacidade de comutação
- Instalação compacta graças ao formato estreito
- Colocação em funcionamento simples devido o conectores pré-montadas