REL-IR4/230AC/4X21/EX - Single relay
2909742

Pluggable industrial relay, RT III sealed with power contacts, 4x changeover contacts, mechanical switch position indicator, polarity: non-polarized, input voltage: 230 V AC, in connection with RIF-2.../EX bases approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis