Todos os transdutores de temperatura Field Analog são transmissores de 2 fios. Não necessita de uma fonte de alimentação separada, uma vez que os produtos são fornecidos com tensão diretamente através da linha de tensão 4 mA ... 20 mA. Isto poupa o esforço adicional de cablagem.
Ex i-Output loop-powered temperature transducer for transmitting RTD and TC sensor signals as well as from resistance and voltage sensors via 4 mA ... 20 mA. HART, Ex i signal conditioners, Standard configuration, Screw connection