Printers with LED-UV technology for printing plastic labels in UniCard format.
Impressora LED UV
A inovadora impressora LED UV BLUEMARK E.CARD convence pela marcação eficiente de materiais de cartão de plástico e metal. A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR permite imprimir materiais com impressão a cores CMYK.
Accommodating box, in conjunction with the BLUEMARK CLED-MAG 40, for accommodating 90 UC or UCT sheets
Manual
Transport case, with aluminum edges, for printer and accessories
Case for the BLUEMARK CLED printer
Dummy cartridge for BLUEMARK printer
Magazine
Original packaging
Cable set
Vantagens
- Ótima qualidade de impressão e resistência graças à cura com luz UV
- Processo de impressão com poupança de tempo graças ao processamento automatizado de materiais
- Adequada para o processamento de grandes volumes de impressão e utilização industrial contínua
- Realização intuitiva de projetos de impressão abrangentes com o MARKING system Software
- Impressão de materiais de marcação a preto e branco e a cores
Novos produtos
Impressora eficiente a jato de tinta UV
Marcação eficiente de material em carta
A impressora de cartões BLUEMARK E.CARD convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Com um conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV de baixa manutenção permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.
Características principais
- Impressora de cartões a jato de tinta UV monocromática
- Tecnologia de impressão a jato de tinta térmica com cura UV
- Identificação de cartões UC e UCT, tiras UM e identificadores de metal
- Inserção automática de material
- Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi
Vantagens
- Até 40 % de poupança de tempo graças ao processamento automatizado de materiais
- Identificação otimizada para a aplicação graças ao conceito de tinta modular
- Resultados ideais de impressão em materiais de plástico e metal graças a combinação inovadora da tinta LED UV e da tecnologia TIJ
- Operação simples através de orientação intuitiva do utilizador e a soluções de software eficientes
- Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho
BLUEMARK E.CARD Impressora eficiente a jato de tinta UV
A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na marcação industrial. Esta convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. A substituição regular do cartucho, incluindo a cabeça de impressão, minimiza o esforço de manutenção. O software de marcação torna o planeamento e a monitorização dos seus trabalhos de impressão simples e intuitivos. Além disso, o ecrã da impressora fornece todas as informações necessárias sobre o estado do equipamento e da impressão.
BLUEMARK ID COLOR Impressora LED UV flexível
A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR marca materiais de marcação em impressão monocromática e a cores CYMK. Os materiais em formato de carta e folha, assim como os marcadores de alumínio são impressos rápida e facilmente pela impressora de utilização versátil. Graças à tecnologia LED UV altamente resistente, os materiais tornam-se logo resistentes a manchas e riscos e, por este motivo, podem ser usados imediatamente. A operação é intuitiva e poupa tempo graças ao software de marcação integrado ou à introdução os dados diretamente através do ecrã tátil a cores da impressora.