Retaining plate for circumferentially securing lightweight marking materials
Marcador a laser
O TOPMARK NEO estabelece novos padrões na marcação a laser. O sistema de marcação permite marcações para os mais elevados requisitos e no menor tempo possível. Com mais de 650 materiais diferentes, o TOPMARK NEO processa um amplo portfólio de materiais para a identificação de bornes, condutores, cabos e equipamentos. A operação é tão simples que pode ser efetuada sem grandes conhecimentos prévios.
Suction tube, for replacement, length: 2.5 m
Pre-filter mat, for replacement, 10 pieces
Cleaning nozzle, for plugging onto the suction tube of the extraction unit.
Bypass plug, D-SUB plug, 25-pos. for simulating an extraction unit
Original packaging for transportation
Carrying handles for carrying the laser marker more easily
Adapter plate for LS materials incl. 4 magnets for spot securing of lightweight marking materials
Activated carbon filter, for replacement
Vantagens
- Operação fácil através do software-on-board, da importação direta de ficheiros de marcação e até de dados de imagem
- Prevenção de erros graças à deteção automática de material e a parâmetros laser pré-configurados
- Tempos de execução curtos graças à elevada velocidade de marcação e função de empilhamento e desempilhamento de materiais
- A marcação a laser correta para cada aplicação graças à vasta gama de materiais
- Navegação fácil no ecrã, ergonomicamente posicionado graças ao software uniforme em todos os sistemas de impressão da Phoenix Contact
Com o TOPMARK NEO pode criar marcações a laser para as máximas exigências. Através do ecrã tátil fácil de usar pode operar o laser de forma intuitiva e rápida, mesmo sem conhecimentos técnicos especiais. Assim, pode processar diversos materiais para identificar a sua aplicação de forma flexível.
Verificação dos resultados após a marcação a laser com o marcador a laser TOPMARK NEO
Marcação a laser para as mais elevadas exigências
Graças ao manuseamento de material exclusivo e à integração no software de planeamento e marcação PROJECT complete, o TOPMARK NEO é o marcador a laser de mesa mais rápido da sua classe com mais de 250 etiquetas por minuto.
- Com base na tecnologia de laser de fibra de itérbio pulsado
- Gama variada de materiais em alumínio, aço, plástico e película
- A marcação direta a laser significa: sem tinta, sem rolos de tinta e sem toners
- Marcação duradoura através de gravação, recozimento ou carbonização
- Alta qualidade: impressão de códigos de barras, resolução de 500 dpi
Para o TOPMARK NEO estão disponíveis mais de 650 materiais de marcação em aço inoxidável, alumínio, ABS, poliacrílico e policarbonato.
Existem duas opções para a marcação de materiais de aço inoxidável:
- O laser grava a marcação no caso da remoção de material.
- No caso da marcação por recozimento, verifica-se uma mudança da cor em que a superfície do material permanece uniforme.
A carbonização resulta num escurecimento do material. Este processo também é utilizado em plásticos de cor clara.