The fourth generation of the high-performance QUINT POWER power supplies ensures superior system availability by means of new functions. Signaling thresholds and characteristic curves can be individually adjusted via the NFC interface.
The unique SFB technology and preventive function monitoring of the QUINT POWER power supply increase the availability of your application.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Power supply
2904617
Primary-switched QUINT POWER power supply, DIN rail mounting, SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, integrated decoupling MOSFET, input: 1-phase, output: 24 V DC/20 A. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: E211944IECEE CB Scheme
ID de certificação: SI-8202EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de certificação: LR22472797TANK
ID de certificação: TA21182MUL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528ABS
ID de certificação: 26-0442641-PDADNV
ID de certificação: TAA00001YDBV
ID de certificação: 44621/B1 BVcCSAus
ID de certificação: 70192085IECEE CB Scheme
ID de certificação: SI-6663Type approved
ID de certificação: SI-SIQ BG 005/086Type approved
ID de certificação: SI-SIQ BG 005/086IECEE CB Scheme
ID de certificação: SI-8202BIS Licence Document
ID de certificação: R-41268801SEMI F47
ID de certificação: SEMI F47CoC / Compliance Statement
ID de certificação: 24PP124-01_0TUEV RH FS
ID de certificação: 968/FSP 1768.01/24UL Recognized
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
ID de certificação: E211944cUL Listed
ID de certificação: E123528UL Listed
ID de certificação: E123528ABS
ID de certificação: 26-0442641-PDABV
ID de certificação: 44621/B1 BVNK
ID de certificação: TA21182MLR
ID de certificação: LR22472797TASEMI F47
ID de certificação: SEMI F47EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010102094IECEx
ID de certificação: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827ATEX
ID de certificação: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
ID de certificação: DNV 19.0187ATEX
ID de certificação: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
ID de certificação: GYJ21.1002XCCC
ID de certificação: 2021322303003686UKCA-EX
ID de certificação: EXV21UKEX1071X_00UL Listed
ID de certificação: E199827cUL Listed
ID de certificação: E199827ATEX
ID de certificação: BVS 19 ATEX E 045 XCCC
ID de certificação: 2021322303003686IECEx
ID de certificação: IECEx SIQ 18.0005XEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010102094INMETRO
ID de certificação: DNV 19.0187ATEX
ID de certificação: SIQ 21 ATEX 286 XUKCA-EX
ID de certificação: EXV21UKEX1071X_00NEPSI-EX
ID de certificação: GYJ21.1002XProdutos compatíveis
Vantagens
Most powerful output side: easy system expansion, reliable heavy load startup and miniature circuit breaker tripping
Most robust input side: high noise immunity, thanks to integrated gas-filled surge arrester (up to 6 kV) and ≥ 20 ms mains failure buffer time
Most comprehensive signaling: preventive function monitoring reports critical operating states before errors occur
Available pre-configured: from a batch quantity of just 1