CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-58817Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 17.5 A |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-102890Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 |