CSA
ID de certificação: 158887IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-58817| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17.5 A | |||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID de certificação: E60425KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-102890| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| Only rigid conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 | |