ST 2,5-4L/2P - Multi-level terminal block
3042007

cross section
Flow Pictogram
voltage Pictogram

Multi-level terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, number of connections: 6, connection method: Spring-cage/plug-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Can be labeled at each terminal point
Design width of just 5.2 mm
Four feed-through levels