PT 2,5-4L/2P-FS
-
Flange
3012312
Flange, width: 5.2 mm, height: 125 mm, color: gray
Detalhes dos produtos
| Product type | Flange |
| Conductor cross-section flexible ultrasound-compressed | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] ultrasound-compressed | 22 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Height | 125 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 59 mm |
| Depth on NS 35/15 | 66.5 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Surge voltage test | |
| Result | Test passed |
| Temperature-rise test | |
| Requirement temperature-rise test | Increase in temperature ≤ 45 K |
| Result | Test passed |
| Short-time withstand current 2.5 mm² | 0.3 kA |
| Result | Test passed |
| Power-frequency withstand voltage | |
| Test voltage setpoint | 1.89 kV |
| Result | Test passed |
| Mechanical strength | |
| Result | Test passed |
| Attachment on the carrier | |
| Result | Test passed |
| Test for conductor damage and slackening | |
| Rotation speed | 10 rpm |
| Revolutions | 135 |
| Conductor cross-section/weight | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| Result | Test passed |
| Aging | |
| Temperature cycles | 192 |
| Result | Test passed |
| Needle-flame test | |
| Time of exposure | 30 s |
| Result | Test passed |
| Oscillation/broadband noise | |
| Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectrum | Long life test category 1, class B, body mounted |
| Frequency | f1 = 5 Hz to f2 = 150 Hz |
| ASD level | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0.58g |
| Test duration per axis | 5 h |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis |
| Result | Test passed |
| Shocks | |
| Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Pulse shape | Half-sine |
| Acceleration | 5g |
| Shock duration | 30 ms |
| Number of shocks per direction | 3 |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
| Result | Test passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| N.º de artigo | 3012312 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE2 |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 13,2 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
CEC 2,5 - Filler plug 3062757
-
WS PT 2,5 - Warning label 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Warning label 1029037
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Flange cover 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Flange cover 3012321
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Vantagens
In addition to the testing option in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test pick-off
The compact design and front connection enable wiring in a confined space
The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA