PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial, composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado digital de software.
A PLCnext Technology une os mundos da TI e da OT
Prepare a sua aplicação para a Internet das Coisas Industrial e a Industrie 4.0
A digitalização e a globalização implicam novos requisitos para a automação industrial. O design à medida do sistema de automação aberto é tão importante como uma expansão flexível e modular. Para além da programação padrão de sistemas de PLC conforme IEC 61131-3, o PLCnext Control também permite a programação paralela e a combinação de linguagens de programação, como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink® em tempo real. Acelere o desenvolvimento de aplicações com a versão básica gratuita do PLCnext Engineer. Ou use o seu ambiente de programação preferido. Você é que decide.
A integração simples na cloud, a possibilidade de utilização de software de fonte aberta e o conhecimento em crescimento permanente da PLCnext Community asseguram que irá beneficiar de novas formas de colaboração. As aplicações de soluções daí resultantes, os blocos de software, os sistemas runtime e as expansões de funções estão disponíveis na PLCnext Store e garantem uma enorme poupança de tempo e dinheiro na criação de aplicações. Como tal, a PLCnext Technology é o ecossistema ideal para os seus desafios da automação moderna.
Capacidade para tempo real e de combinação de IEC 61131-3 e linguagens de alto nível
PLCnext Control
PLCnext Control é a plataforma de controlo da PLCnext Technology. Permite a automação sem as restrições dos sistemas proprietários. Os controladores baseados em Linux suportam o funcionamento em tempo real para IEC 61131-3 e linguagens de alto nível, como C/C++ e Matlab® Simulink®. A gestão de tarefas patenteada combina o código IEC, linguagens de alto nível e ferramentas baseadas em modelos numa única tarefa.
Integre serviços na nuvem e outros serviços através de interfaces abertas. Utilize os dados das suas instalações para otimizar processos, aumentar a qualidade e reduzir custos sem interferir em sistemas em funcionamento. PLCnext Control é certificado pela TÜV conforme IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile e IEC 62443-4-2. Os AXC F 2152 e AXC F 3152 também estão em conformidade com IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3.
O portfólio abrange soluções de controlo escaláveis, desde controladores IP20 modulares, passando por controladores de alto desempenho, até dispositivos Edge baseados em PC e o Virtual PLCnext Control. I/O, interfaces e funções podem ser ampliadas de forma flexível. Está disponível hardware otimizado para aplicações de IA e Edge. O kernel Linux aberto permite a integração de tecnologias como OPC UA, TSN e 5G e garante a preparação para o futuro.
Software de engenharia para a automação industrial
PLCnext Engineer
O PLCnext Engineer combina a programação clássica de PLC, o desenvolvimento moderno de software e funções de assistência baseadas em IA num ambiente de desenvolvimento aberto para a automação industrial. Deste modo, desenvolve, testa e otimiza soluções de automação de forma mais eficiente, desde a ideia inicial do projeto até a colocação em funcionamento. O PLCnext Engineer agrupa num único software todas as funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações no PLCnext Control:
Graças à arquitetura aberta da PLCnext Technology, é possível combinar de forma flexível a programação clássica de PLC, linguagens de alto nível, desenvolvimento de software moderno e funções baseadas em IA. Desta forma, especialistas em automação e IT trabalham em paralelo numa aplicação, utilizando as suas ferramentas e linguagens de programação preferidas. Isto permite eliminar as restrições dos ambientes de desenvolvimento proprietários. Isto simplifica os processos de desenvolvimento, melhora a colaboração entre diferentes disciplinas e reduz o tempo de lançamento no mercado de novas aplicações.
A IA generativa integrada ajuda os programadores a resolver tarefas mais rapidamente, a utilizar o conhecimento de forma mais eficiente e a acelerar os processos de desenvolvimento. Fornece informações contextualizadas, apoia na criação e otimização de aplicações e facilita o trabalho com código de programa, configurações e documentação existentes. Isto permite implementar novas aplicações mais rapidamente e ampliar e otimizar com eficiência as soluções de automação existentes.
Especialmente em aplicações complexas, a IA ajuda a disponibilizar mais rapidamente o conhecimento existente sobre projetos e aplicações, a reduzir os tempos de formação inicial e a aliviar a carga de trabalho das equipas de engenharia no dia a dia. Assim, o utilizador mantém sempre o controlo: as sugestões são apresentadas de forma transparente e as alterações só são aplicadas após confirmação. Desta forma, as equipas de engenharia ganham mais tempo para inovações, reduzem os ciclos de desenvolvimento e aceleram a implementação de novas soluções de automação.
Possibilidades de programação ilimitadas
Matlab Simulink® é um ambiente de software da The MathWorks Inc. que é utilizado para modelação gráfica, simulação, desenvolvimento e implementação de sistemas dinâmicos e algoritmos de controlo. Em conjunto com a PLCnext Technology, o Simulink permite aos engenheiros criar uma lógica de automação sofisticada sem ter de efetuar a programação PLC convencional. Com o PLCnext Target for Simulink, os modelos podem ser traduzidos diretamente para blocos de função compatíveis com a norma IEC-61131-3 ou programas PLCnext Engineer e executados no PLCnext Control. Esta integração perfeita preenche a lacuna entre o desenvolvimento baseado em modelos e a automação industrial. Isto otimiza o desenvolvimento, reduz os erros e encurta o tempo de colocação no mercado.
O CODESYS é um ambiente de desenvolvimento poderoso e amplamente utilizado, com o qual os projetos de controlo podem ser realizados de forma flexível e intuitiva na norma IEC 61131-3. Graças à sua arquitetura aberta, às suas extensas bibliotecas e às suas ferramentas de visualização integradas, o CODESYS é também uma boa adição ao mundo da PLCnext Technology. Combine o seu ambiente de desenvolvimento CODESYS familiar com as vantagens e a abertura da PLCnext Technology. Melhore a sua aplicação CODESYS com a flexibilidade e o desempenho de C++ em tempo real. Ligue qualquer aplicação ao mundo em tempo real do CODESYS graças à integração perfeita dos Global Data Spaces (GDS) do seu PLCnext Control com o CODESYS.
O PLCnext Technology Toolchain é a solução ideal para quem quer repensar a automação industrial. Dá aos programadores a liberdade de utilizarem linguagens modernas de alto nível, como o C++ e C#, tanto para aplicações em tempo real como em tempo não real. Com ferramentas poderosas como PLCnext CLI, um add-in para o Eclipse® e uma extensão para o Visual Studio®, o Toolchain integra-se perfeitamente em ambientes de desenvolvimento estabelecidos e garante um fluxo de trabalho sem problemas. Quer seja em Windows ou Linux, o PLCnext Technology Toolchain oferece a máxima flexibilidade e abertura para soluções de automatização personalizadas. Isto transforma a programação do PLC clássica numa experiência de engenharia orientada para o futuro – aberta, em rede e sem limites.
Com o Podman, a Phoenix Contact utiliza uma solução baseada em contentores para a automação industrial. Como um mecanismo de contentor leve e compatível com o Docker, o Podman permite a fácil implementação e gestão de aplicações diretamente no controlador. Não é necessário qualquer overhead adicional nem um daemon root. Desde a versão 2023.0 do firmware que o Podman faz parte do sistema operativo PLCnext Technology. Os programadores iniciam, gerem e automatizam aplicações em contentores com apenas alguns comandos. Entre estes incluem-se, p. ex., o Node-RED, a comunicação OPC-UA e microsserviços personalizados. Essa integração transforma o PLCnext Control numa plataforma para soluções modulares de automação. É compatível com ferramentas de fonte aberta e apoia contentores rootless. Com o Podman, aposta na flexibilidade, na escalabilidade e numa arquitetura orientada para o futuro.
Visite-nos na SPS 2026
Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.
Poupança de tempo e dinheiro no desenvolvimento de aplicações
PLCnext Store
As funções de software complexas estão a assumir uma importância cada vez maior nos projetos de automação e exigem conhecimentos especializados. Para o efeito, a PLCnext Store disponibiliza um mercado de software digital.
Na PLCnext Store encontra aplicações de software que permitem a expansão fácil das funções do PLCnext Control. A oferta abrange bibliotecas de software até apps já desenvolvidas que podem ser utilizadas sem conhecimentos de programação. Os fornecedores externos também podem disponibilizar as suas próprias aplicações. Desta forma, obtém soluções adequadas para diferentes casos de aplicação.
A oferta cresce continuamente, alargando assim as possibilidades de utilização. A PLCnext Store também oferece soluções para requisitos específicos.
A digitalização e a globalização exigem novas formas de colaboração. Os ciclos reduzidos de desenvolvimento e a forte concorrência colocam as empresas perante novos desafios. Com a PLCnext Technology, vários programadores de diferentes disciplinas trabalham juntos em projetos. Isto acelera o desenvolvimento de aplicações, especialmente no caso de aplicações complexas.
Utilize software de fonte aberta, p. ex., da GitHub. Graças à comunidade, o código fica menos propenso a erros e as correções de erros ficam disponíveis mais rapidamente. Assim, aumenta a sua força de inovação e poupa recursos. Mantenha-se em contacto connosco através da nossa página web da PLCnext Community e das redes sociais. Recebe informações sobre atualizações de firmware e novidades de produtos. Partilhe as suas ideias com os outros e utilize o fórum. Partilhe as suas experiências.
Faça parte da PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext
A tecnologia aberta encontra parceiros fortes – PLCnext Technology como plataforma de inovação
Na automação interligada, as parcerias são um fator importante para a inovação e o progresso. PLCnext Technology estabelece a base para a colaboração para além dos limites da empresa. A abertura, a confiança e os valores comuns promovem a partilha de conhecimentos, reduzem os ciclos de desenvolvimento e facilitam a integração de novas tecnologias.
Programadores, distribuidores, universidades e parceiros de lojas contribuem, com as suas soluções, para a força de inovação do ecossistema. A arquitetura aberta da PLCnext Technology permite a integração de diversas tecnologias e apoia soluções personalizadas para requisitos específicos dos setores.
O elemento central do ecossistema é o PLCnext Technology Core, um sistema operativo sujeito a licença para soluções de controlo flexíveis e seguras em sistemas integrados. Empresas como a Festo e a Yaskawa ampliam o ecossistema com as suas próprias soluções. Juntos, os parceiros e a comunidade impulsionam a automação industrial.
Temos de melhorar a utilização das potencialidades existentes, para obter desenvolvimentos mais rápidos e uma maior força de inovação. A PLCnext Store foi pensada para usar a inteligência coletiva de toda a indústria.
Ulrich Leidecker
Vantagens com PLCnext Technology
Com a PLCnext Technology, vários programadores de diferentes gerações podem trabalhar de forma independente uns dos outros em diferentes linguagens de programação num programa de controlo. Pode assim usufruir das vantagens do mundo dos CLP clássicos e da abertura e flexibilidade da PLCnext Technology para um desenvolvimento rápido de aplicações complexas.
Pode combinar sequências de programação em diferentes linguagens como quiser em Tasks. O Task-Handling com patente pendente da PLCnext Technology pode executar rotinas de programas de diferentes origens como código de CLP IEC-61131 clássico – os seus programas em linguagens de alto nível ficam automaticamente determinísticas. A plataforma assegura uma troca de dados consistente e uma execução sincronizada do código do programa.
A PLCnext Technology possibilita quaisquer combinações de partes de programa independentes e criadas de forma diferente, bem como aplicações completas conforme as suas necessidades. A utilização de software e apps Open Source aumenta a eficiência do seu processo de desenvolvimento. Os desenvolvimentos futuros não têm limites.
A PLCnext Technology possibilita a integração de interfaces atuais e futuras e protocolos para comunicação aberta em sistemas de automação com alto nível de interligação. Pode realizar novos modelos de negócio baseados em IoT através da ligação direta a serviços e bases de dados baseada na cloud.
A abertura da PLCnext Technology possibilita a utilização das suas linguagens de programação favoritas, sejam IEC 61131 ou linguagens de alto nível. Pode desenvolver confortavelmente a sua solução individual no ambiente de programação que lhe é mais familiar, como PLCNEXT ENGINEER, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio.