cUL Recognized
ID de certificação: E60425-20210507| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 66 A | 18 - 4 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E60425-20210507| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 18 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 66 A | 18 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20210507| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 18 - 4 | ||