cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19920722| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
PCB connector, nominal cross section: 6 mm2, color: green, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 11, number of rows: 1, number of positions: 11, number of connections: 11, product range: SPC 5/..-STF, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON PC 5, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
Não foi possível encontrar quaisquer produtos para o filtro selecionado.
Voltar