cULus Recognized
ID de certificação: E335024-20160727| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 0.175 A | |||
RJ45 panel mounting frame, IP67, for push-pull interlocking, metal, for rectangular mounting cutout, with seal and mounting screws, incl. RJ45 coupling module
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 0.175 A | |||