CSA
ID de certificação: 2618381-158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20100423Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |