TP070ATW/107420000 S00001 - Touch panel
2400718

Touch panel; 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive (polyester)); 800 x 480 pixel(s) (WVGA); 65536 colors; Processor: Arm9™, 200 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; Operating system: Windows® CE 5.0; Software: TSvisRT; CAN

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis