Lithium (Assembled with 2-pos. cable and 3-pos. connector (Molex type 51021-03))
Diameter
30 mm
External dimensions
Width / Height / Depth
190 mm / / ((± 10 mm) including connecting cable)
N.º de artigo
2701383
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DRC
Chave de produto
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Peso por unidade (inclusive embalagem)
22,3 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
19,2 g
Número do imposto alfandegário
85065030
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sem correspondência
(não se trata de um equipamento elétrico ou eletrónico)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa