TP 3057V/WT SER - Touch panel
1090070

Rugged-Touch panel; 14.5 cm / 5.7"-TFT display (Analog resistive (GFG)); 640 x 480 pixel(s) (VGA); 262144 colors; Processor: Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; Operating system: Windows® Embedded Compact 7; Software: Visu+; without bus system

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis