Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via PROFIBUS DP. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.
Arrancadores de motor híbrido
Os nossos arrancadores de motor híbridos substituem um circuito do contactor de inversão clássico, bem como a proteção do motor num único equipamento. Os arrancadores de motor híbridos permitem-lhe comutar motores de modo rápido e seguro. Utilize os equipamentos sempre que for necessário inverter e proteger motores assíncronos trifásicos. A gama de produtos de e arrancadores de motor híbridos é composta por dispositivos de arranque de inversão e diretos com as mais diversas funções, como paragem de emergência.
Networkable hybrid motor starter for reversing of 3~ AC motors up to 500 V AC and 9 A output current, with adjustable overload shutdown, emergency stop function to SIL 3 / PL e and push-in connection, DIN rail connector provided.
Relay extension module for ELR-...-P hybrid motor starters, feedback of forward and reverse running when control signal is present, Push-in connection, DIN rail connector included
Hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown and emergency stop function to SIL 3/PL e and push-in connection
Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 550 V AC, with 230 V AC input, 9 A output current, emergency stop function, and adjustable overload shutdown.
Hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown, emergency stop function to SIL 3/PL e, and screw connection.
Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 550 V AC, with 230 V AC input, 2.4 A output current, emergency stop function, and adjustable overload shutdown.
Short-circuit-proof hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC, with 24 V DC input, 0.6 A output current, emergency stop function and adjustable overload shutdown. Can only be used with EM RD-ADAPTER.
Hybrid motor starter; functions: start motor, reverse motor, motor protection, emergency stop, network capable, short-circuit protection; input: 24 V DC; output: 3~, 500 V AC, 9 A; connection method: screw and Push-in connection; connection to the IO-Link system
Hybrid motor starter; functions: start motor, reverse motor, motor protection, emergency stop, network capable, short-circuit protection; input: 24 V DC; output: 3~, 500 V AC, 3 A; connection method: screw and Push-in connection; connection to the IO-Link system
Vantagens com os nossos arrancadores de motor híbrido
- Cablagem rápida graças ao circuito de fecho integrado e à cablagem de carga
- Proteção do motor ajustável com função de bimetal de até 9 A
- Ligação simples e flexível de bus de campo com gateway adequado
- Desligamento em grupo simples através de conectores de bus para calha DIN após PARAGEM DE EMERGÊNCIA graças ao relé de segurança a montante
- Os arrancadores de motor são um componente do sistema COMPLETE line
Novos produtos
Gateway IFS PROFIsafe
Rede segura para os seus arrancadores de motor
O gateway IFS PROFIsafe permite a integração em rede simples de até 15 arrancadores de motor. Comute com segurança as entradas de ativação dos seus arrancadores de motor: poupe I/Os valiosos no nível de controlo e utilize a solução económica para o nível de interface.
Características principais
- Integração de participantes IFS no PROFIsafe
- Entradas e saídas digitais seguras
- Entradas e saídas digitais adicionais
- Segurança funcional para o desligamento individual e de grupo em motores trifásicos
- Solução económica
- Largura total de apenas 45 mm
Vantagens
- Desligamento seguro de arrancadores de motor através de saídas seguras
- Poupança de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto com uma largura de apenas 45 mm
- Opções de expansão simples com I/Os adicionais
- Configuração rápida, monitorização do estado e diagnóstico através de um software de automação ou da clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
- Guardar endereços de rede graças à ligação de bus Interface System (IFS)
Tecnologia híbrida CONTACTRON
Tecnologia híbrida CONTACTRON para uma vida útil 10 vezes superior ao seu arrancador de motor
Vida útil dez vezes superior com a tecnologia híbrida CONTACTRON: obtenha uma maior disponibilidade da instalação graças à combinação de tecnologia de semicondutores livre de desgaste e da robusta tecnologia de relé.
Arrancadores de motor híbridos modulares para elevada disponibilidade da instalação
Arrancadores de motor híbridos modulares
CONTACTRON pro é a nova série de produtos da Phoenix Contact que oferece uma integração de segurança simples e que pode ser expandida modularmente. Tudo com base em tecnologia híbrida – para maior simplicidade na segurança funcional, elevada disponibilidade da instalação e manuseamento descomplicado
Vantagens dos arrancadores de motor híbridos
- Desligamento em grupo simples através de conectores de bus para calha DIN após PARAGEM DE EMERGÊNCIA graças ao relé de segurança a montante
- Elevada disponibilidade da instalação graças a vida útil 10 vezes superior com tecnologia híbrida
- Manuseamento simples: com o conector de bus para calha DIN eficiente economiza esforços de cablagem e, por conseguinte, custos
- Resposta fiável sobre o estado do motor graças a módulo de relé opcional.
Interligação simples dos arrancadores de motor híbrido com IO-Link
Arrancador de motor compatível com a rede
A integração em sistemas de bus de campo é realizada através da ligação do sistema INTERFACE. Estão disponíveis gateways adequados para os sistemas de bus de campo comuns. Transmita dados de processo facilmente e ligue dispositivos em rede rapidamente, tanto com o sistema de interface como também com as variantes IO-Link disponíveis. Para além da economia de espaço e cablagem, beneficie também das vantagens das funções de diagnóstico. A associação de dados de processo individual apoia no cumprimento dos requisitos de aplicação – incluindo no âmbito da digitalização e da Industrie 4.0.
Vantagens dos arrancadores de motor híbridos
- Ligação simples e flexível de bus de campo com gateway adequado
- Alimentação de tensão simples de 24 V de módulos IFS sem esforço adicional de cablagem
- Ligação rápida de outros módulos IFS graças ao conceito de encaixe do conector de bus para calha DIN
- Economia de placas I/O (controlador) graças às 8 entradas digitais e às 4 saídas digitais no gateway
Arrancadores de motor autónomos: eficiência de custos graças a seleção das funções orientada para as necessidades
Arrancadores de motor autónomos
Os arrancadores de motor híbridos compactos permitem comutar motores de forma segura e fiável. Os dispositivos são utilizados sobretudo onde é necessário inverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de produtos de arrancadores de motor híbridos é composta por dispositivos de arranque de inversão e diretos com as mais diversas funções como PARAGEM DE EMERGÊNCIA e proteção do motor.
Vantagens com arrancadores de motor autónomos
- Necessidade de espaço reduzida devido ao formato estreito: largura total de 22,5 mm
- Cablagem fácil de executar graças ao circuito de fecho e à cablagem de carga integrados
- Vida útil até 10 vezes mais longa graças à comutação protetora através de tecnologia de arrancador de motor híbrido CONTACTRON
- Proteção do motor ajustável com função de bimetal de até 9 A
- Desligamento seguro através da função de segurança integrada até nível de integridade de segurança 3 e PL e