HC-M-RJI-AD-08-PC-M
-
Contact insert module
1419888
Contact insert module, adapter for RJ45 connector, the matching RJ45 connectors can be found in the accessories list
Detalhes dos produtos
| General | Refer to the accessories list for the corresponding RJ45 connectors |
| General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
| Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-RJ45 |
| Application | Data |
| Sensor type | Ethernet |
| Number of positions | 8 |
| Connection profile | RJ45 |
| Contact numbering | 1 - 8 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Number of module slots | 1 |
| Shielded | yes |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34.2 mm |
| Height | 54.5 mm |
| Length | 14.6 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Minimum housing height | 72 mm |
| Rated voltage (III/3) | 48 V |
| Rated surge voltage | 0.8 kV |
| Rated current | 1 A |
| Transmission characteristics (category) | CAT5e |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PC |
| Standards/regulations | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Testing | |
| Standards/regulations | PC: Fire protection in rail vehicles - requirement sets R22, R23, and R24 acc. to DIN EN 45545-2 (Risk level HL1 - HL3) |
| N.º de artigo | 1419888 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253268 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 12,2 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 11,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.0 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
HC-CBU-MOD - Coding element 1636130
-
HC-CST-MOD - Coding element 1636127
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45 male insert 1421608
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45 male insert 1421129
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45 male insert 1157963
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45 male insert 1157964
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Contact insert module 1419886
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA