KP ICS25X122 K4 C3 P5
-
Membrane keypad
1215684
Membrane keypad for ICS25x122, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Housing system for visualization and operation in the control cabinet
Customization of membrane keypad via configurator
Coordinated housings, keypads, and displays
Positioning of the display using the configurator