Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Membrane keypad
1215683

Membrane keypad for ICS25x100, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Housing system for visualization and operation in the control cabinet
Customization of membrane keypad via configurator
Coordinated housings, keypads, and displays
Positioning of the display using the configurator