Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

KP BC K6 C2 P7 - Membrane keypad
1337344

Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 6 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Suitable for different device requirements, thanks to housing versions with and without membrane keypad
Coordinated housing, keypad, and display design
Maximum flexibility with many combination options for the housing cover and upper parts
Customization of membrane keypad via configurator