The terminal is designed for use within an Inline station. It enables the 24 V supply voltage to be fed into the main circuit (UM). In addition, this terminal can be used to supply power for a 24 V segment circuit (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Feed-in module
2861331
Inline power terminal, complete with accessories (connector and labeling field), 24 V DC, without fuse
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
BSH
ID de certificação: 658aRINA
ID de certificação: ELE121121XGABS
ID de certificação: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de certificação: E140324Functional Safety
ID de certificação: 968/EL 711.08/23cULus Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Supply of the 24 V main voltage UM
Feed-in or provision of the 24 V segment voltage US
Main circuit protected by an external fuse
Segment circuit can be protected by an external fuse