CSA
ID de certificação: 2122203| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 105 V | 1 A | 30 - 12 | ||
cUL Recognized
ID de certificação: E238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | 30 - 12 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | 30 - 12 | ||
CSAus
ID de certificação: 2122203| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 105 V | 1 A | 28 - 14 | ||