CSA
ID de certificação: 2122203Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
105 V | 2 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A | 26 - 14 |
UL Recognized
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A | 26 - 14 |
CSAus
ID de certificação: 2122203Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
105 V | 2 A | 28 - 14 |