PROFINET to PROFIBUS DP gateway. Functions as a PROFIBUS DP controller on the PROFIBUS network and a PROFINET IO device on the PROFINET network. Compatible with FDT/DTM container for simple configuration of PROFIBUS DP devices.
Servidores de equipamentos e gateways - De RS-232 a Ethernet
Os servidores de equipamentos permitem-lhe implementar interfaces de série, como RS-232, RS-422 e RS-485, noutros padrões de forma transparente, como, p. ex., Ethernet (RJ45). Gateways e conversores de protocolos convertem diferentes protocolos de bus de campo e Ethernet (p. ex. PROFIBUS para PROFINET) e permitem a integração fácil de equipamentos existentes e bus de campo seriais em redes Ethernet modernas.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes two RJ45 ports and four D-SUB 9 ports.
The GW PN/MODBUS... enables two-way communication between PROFINET and Modbus protocols. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
The GW MODBUS TCP/ASCII... converts RAW or ASCII serial strings into Modbus registers. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
The GW MODBUS TCP/RTU... gateway converts serial based Modbus RTU (or ASCII) to Modbus TCP. Supports serial client or server devices. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
USB HART modem cable for communication between a PC and HART devices, cable length: 1 m.
The GW MQTT/MODBUS… gateway enables two-way data transfer between serial or Ethernet Modbus devices and an MQTT broker. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes two RJ45 ports and two D-SUB 9 ports.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
The GW PN/ASCII... converts RAW or ASCII serial strings into PROFINET. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
Vista geral das variantes dos servidores de dispositivos em série
Servidores de dispositivos em série
Os servidores de dispositivos em série permitem integrar facilmente dispositivos e bus em série existentes em redes Ethernet modernas.
Em muitas aplicações existem vários dispositivos em série em espaços estreitos, por ex., leitor de código de barras e impressora. Todos os dispositivos têm de estar ligados à Ethernet. Nestes casos, a utilização de um conversor multiportas permite economizar, por um lado, espaço precioso no quadro de comando e, por outro lado, dinheiro.
Além disso, é possível adaptar a aplicação a requisitos individuais de forma que, com apenas um conversor, os diferentes utilizadores possam aceder a várias interfaces de série.
Vantagens
- O servidor web integrado possibilita uma colocação em funcionamento e configuração fáceis
- Utilização em qualquer indústria graças ao grande intervalo de temperatura de funcionamento (-40 °C … +70 °C) e à certificação para áreas perigosas
- Menor necessidade de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto
- O acesso não autorizado aos dispositivos é impedido graças a uma encriptação AES de 256 bits e a mecanismos de autenticação
- Resolução de problemas rápida e fácil por parte do utilizador graças às funções de diagnóstico avançadas das portas em série
- A integração perfeita de portas COM virtuais através de controladores nativos de Windows garante um desempenho permanentemente elevado, especialmente em aplicações multiportas.
Aplicação de porta COM virtual com PC e dispositivos em série
Servidores de dispositivos em série independentes do protocolo
Os servidores de dispositivos em série da gama GW DEVICE SERVER... são utilizados para ligar dispositivos padrão em série (normalmente com formatos de ficheiros RAW ou ASCII) a redes Ethernet. Os dispositivos podem ser utilizados como "porta COM virtual" e como dispositivo Ethernet TCP ou UDP nativo.
Integração de quaisquer protocolos ASCII em Modbus ou Ethernet/IP™
Conversor de protocolos e gateways: Modbus/RTU, RAW e ASCII para Modbus/TCP e EtherNet/IP™
Os módulos da série GW MODBUS TCP/RTU… são utilizados para converter de Modbus/RTU (ou ASCII, série) para Modbus/TCP. Pode configurar estes módulos de alto desempenho para qualquer combinação de servidor e cliente Modbus.
Os módulos da série GW MODBUS TCP/ASCII… são utilizados para disponibilizar strings RAW ou ASCII em série de dispositivos como leitores de códigos de barras, balanças ou etiquetas RFID através do protocolo Modbus. Com módulos da série GW MODBUS EIP/ASCII... pode converter estes strings para EtherNet/IP™.
Integração de quaisquer elementos Modbus no protocolo EtherNet/IP™
Conversor de protocolos e gateways: Modbus para EtherNet/IP™ ou PROFINET
Com os módulos da série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS... pode integrar servidores Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET. Assim, os elementos Modbus existentes podem ser integrados no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET comum, baseado na Ethernet.
Integração de quaisquer equipamentos Modbus em aplicações IIoT com MQTT
Conversor de protocolos e gateways: Modbus para MQTT
Colmate a lacuna entre a Internet das Coisas e os controladores industriais com a série GW MQTT/MODBUS... Ligue clientes e servidores Modbus ao broker local ou em cloud da sua escolha. A gestão baseada na Web facilita a configuração e não requer programação. O suporte de MQTT padrão e Sparkplug B oferece flexibilidade para a integração em aplicações IoT.
Acesso de elevada qualidade a sinais HART através de Ethernet
Gateway: de HART para HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET e OPC UA
Os módulos da série GW PL… são compostos por um módulo frontal e até cinco módulos de expansão. Estes módulos permitem parametrizar e monitorizar com facilidade os dispositivos de campo HART através de redes Ethernet.
A ligação à Ethernet é realizada através de HART-IP, Modbus/TCP ou de PROFINET. Graças a gateways de Ethernet HART, desenvolvidos de forma modular, pode ligar até 40 dispositivos.
NAMUR Open Architecture
Gateway: de HART para OPC UA para o NAMUR Open Architecture (NOA)
A estação principal GW PL ETH/UNI comunica através de OPC UA de acordo com o conceito NAMUR Open Architecture (NOA). Neste caso, o aparelho funciona como díodo de dados para transmitir os dados de diagnóstico e de processo de dispositivos de campo HART para um qualquer sistema de Cloud.
A eficiência do processo é verificada através da análise e do processamento dos dados obtidos. Se necessário, as informações são devolvidas ao sistema ERP, por ex., para gerar automaticamente pedidos de manutenção. Assim, os sistemas que executam o processo não são influenciados nem colocados em perigo.
Proxy para INTERBUS
Gateways e proxies: de INTERBUS para PROFINET
Quer integrar uma aplicação INTERBUS numa rede PROFINET? Então, o FL NP PND-4TX IB é a solução ideal. O dispositivo pode ser parametrizado sem problemas com a sua ferramenta de programação. Pode usar o switch integrado no quadro de comando como uplink para o controlador ou no campo para a comutação em série.
Proxy para PROFIsafe
Gateways e proxies: comunicação PROFIsafe para além dos limites da rede
Isto é algo único: implemente PROFIsafe de forma consistente e para além dos limites da rede.
O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segura entre duas redes PROFINET. Assim, poderá realizar a segurança funcional com base em conceitos de desligamento de emergência que abrangem todo o sistema e que são independentes do fabricante.
Servidor de tempo industrial para redes Ethernet
Servidor de tempo industrial: determinação da hora e do local para redes Ethernet graças a GPS, GALILEO ou GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
O servidor de tempo industrial FL TIMESERVER NTP disponibiliza informações de tempo na rede Ethernet através do protocolo de Network Time Protocol. Independentemente de outros serviços de Network Time Protocol e sem ligação à Internet, o tempo é recebido via GPS, GALILEO ou GLONASS. Graças ao invólucro IP68 robusto com antena integrada e alimentação Power over Ethernet, pode instalar o dispositivo facilmente ao ar livre.
Gateway HART Ethernet
Gateway HART Ethernet
Conforme a aplicação, é possível um acesso em série baseado em RS-485 ou em Ethernet a todos os dados digitais de dispositivos HART.
O gateway HART Ethernet oferece acesso a PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP em 40 dispositivos. Para poder reencaminhar os dados HART o mais rapidamente possível via Ethernet, cada ligação de dispositivo possui um mestre HART próprio.
Ao utilizar uma rede Modbus TCP/IP, também é possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.