GW PN/DP 1E/1DB9
-
Interface converters
1108712
PROFINET to PROFIBUS DP gateway. Functions as a PROFIBUS DP controller on the PROFIBUS network and a PROFINET IO device on the PROFINET network. Compatible with FDT/DTM container for simple configuration of PROFIBUS DP devices.
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
| Note on application | |
| Note on application | Only for industrial use |
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Interface converter |
| Supply | |
| Supply voltage range | 10.8 V DC ... 30 V DC (via pluggable COMBICON screw terminal block) |
| Typical current consumption | 71 mA (24 V DC) |
| Max. current consumption | 200 mA (10.8 V DC) |
| Function | |
| Management | Web-based management |
| Status and diagnostic indicators | LEDs: ST, PB, BF, SF, ACT/LNK (Ethernet data traffic) |
| Supply | |
| Conductor cross-section, flexible | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Signal | PROFINET |
| PROFIBUS | |
| Data: PROFINET | |
| Serial transmission speed | 10/100 Mbps, auto negotiation |
| Connection method | RJ45 jack, shielded |
| No. of channels | 1 |
| Transmission length | ≤ 100 m (shielded twisted pair) |
| Protocols supported | PROFINET, PROFIBUS DP |
| Auxiliary protocols | ARP, DHCP (Client), PING, DCP |
| Data: PROFIBUS DP | |
| Serial transmission speed | 9.6 kbps ... 12 Mbps |
| Number of connections | 1 |
| Connection method | D-SUB 9 plug |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 115 mm |
| Color (Housing) | light gray (RAL 7035) |
| Housing material | PA 6.6 |
| Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Shock in accordance with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
| Conformity/Approvals | |
| Conformance | CE-compliant |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| N.º de artigo | 1108712 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DNC |
| Chave de produto | DNC323 |
| GTIN | 4063151016227 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 175,5 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 120 g |
| Número do imposto alfandegário | 85176200 |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB bus connector 2744380
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch cable 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch cable 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Surge protection device 2881007
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Surge protection device 2906786
-
FL DIN RA - DIN rail adapter 2891053
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA