Derivação de sinal para sistemas I/O padrão

Derivação de sinal para sistemas I/O padrão

Os nossos Termination Carrier oferecem-lhe uma solução Plug and Play para a derivação de sinal sistemas I/O padrão: os suportes de módulo ajudam-no a efetuar ligações rápidas e sem erros dos equipamentos de calha metálica clássicos às placas I/O padrão do seu sistema de automação através da cablagem do sistema VARIOFACE pré-montada.

Go to Product Detail Page for item 2903390
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Cable set
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Cable set
2903390

Cable set for signal transmission on the Termination Carrier for coupling relays from the PSR-FSP series. Connection of terminal points A1 and A2 (signal transmission) as well as 31 and 32 (confirmation). Suitable for PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (Item No. 2986960) and PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (Item No. 2986575).

As vantagens dos sistemas I/O padrão com o nosso Termination Carrier para a derivação de sinais de sistemas I/O padrão

  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Elevada disponibilidade da instalação, graças ao invólucro robusto e a uma placa de circuito impresso Termination mecanicamente desacoplada
  • Cablagem fácil devido a conjuntos de cabos encaixáveis e codificados e cabos do sistema pré-montados
  • Adaptação ideal graças a diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais para placas I/O de diversos sistemas de automação
  • Manutenção fácil devido à troca de módulos Hot Swap e elementos de ligação de fácil acesso
  • Apenas um design de engenharia para calhas metálicas e aplicações de sistema

Novos produtos

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Acoplamento ao sistema periférico descentralizado

O Termination Carrier permite a ligação Plug and Play sem erros de vários tipos de sinais ao seu Siemens SIMATIC ET200SP HA. A utilização de equipamentos clássicos de calha metálica requer apenas um design de engenharia para aplicações de calha metálica e sistema.

Características principais

  • Para condicionadores de sinal NAMUR Ex i MACX Analog
  • Para condicionadores de sinal de entrada e de alimentação Ex i MACX Analog
  • Para condicionadores de sinal de saída Ex i MACX Analog
  • Para relés de acoplamento PSR-MINI-SIL

Vantagens

  • Ligação rápida do sinal ao seu Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Elevada disponibilidade da instalação graças ao invólucro robusto com placa de circuito impresso Termination mecanicamente desacoplada
  • Cablagem fácil através de conjuntos de cabos encaixáveis e codificados e cabos do sistema pré-montados
  • Manutenção fácil devido à troca de módulos Hot Swap e elementos de ligação de fácil acesso

MACX Analog Termination Carrier não ocupado
Produtos Interface Analog, Interface Cabling, MACX e Termination Carrier
Diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais; MACX Analog, cablagem do sistema, Termination Carrier, condicionador de sinal
 MACX Analog Termination Carrier Hot Swap
Termination Carrier para MACX Analog e dispositivo de calha mecânica
MACX Analog Termination Carrier não ocupado

O suporte em alumínio estável e resistente a vibrações está equipado com um perfil para alojar dispositivos para calha metálica padrões. Ao lado, encontra-se a placa de circuito impresso Termination mecanicamente desacoplada.

Produtos Interface Analog, Interface Cabling, MACX e Termination Carrier

A ligação da calha metálica padrão à placa de circuito impresso do Termination Carrier é feita de forma rápida e segura com conjuntos de cabos encaixáveis e codificados.

Diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais; MACX Analog, cablagem do sistema, Termination Carrier, condicionador de sinal

Para uma adaptação ideal às placas I/O do seu sistema de automação, estão disponíveis diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais, p. ex.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot Swap

Os pontos de ligação facilmente acessíveis e a substituição Hot Swap de módulos facilitam a manutenção.

Termination Carrier para MACX Analog e dispositivo de calha mecânica

Com a utilização de dispositivos de calha metálica padrão, apenas é necessário um design de engenharia para aplicações de calha metálica padrão e de sistemas.

Termination Carrier para MINI Analog Pro no quadro de comando

A solução compacta para as suas derivações de sinais de sistemas I/O padrão

Em combinação com os condicionadores de sinal altamente compactos MINI Analog Pro, o Termination Carrier permite uma excelente densidade de embalagem no quadro de comando.
Poupe até 65 % de espaço em relação às soluções disponíveis no mercado:
Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de aproximadamente 175 mm, incluindo o módulo encaixado.
Ligações do sistema dispostas de forma a poupar espaço: o raio do cabo do sistema não sobressai do módulo.
Suporte para calha DIN com esquadro de fixação integrado, para que se possam dispor vários Termination Carrier diretamente uns aos lado dos outros.
O Termination Carrier e o MINI Analog Pro permitem instalar até 320 canais num quadro de comando com 80 x 200 cm.

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"