HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL/...
-
Housing
1372751
Sleeve housing B10, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, 1x Pg16, height: 57 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Detalhes dos produtos
| General | powder-coated and color version of item 1412627 HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL-AL |
| General | for contact inserts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Product type | Housing with locking latch |
| Housing type | Sleeve housing |
| Application | Standard |
| Design | B10 |
| Type of locking | for single locking latch |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x Pg16 |
| Cable outlet | lateral |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 44 mm |
| Height | 57 mm |
| Length | 73 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Housing surface material | uncoated |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP67 | |
| Enclosure rating (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Impact strength | IK08 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1372751 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7APB |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 151,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 151,8 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Cable gland 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Cable gland 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Protective cover 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Protective hose screw connection 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Protective hose screw connection 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Protective hose screw connection 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Protective hose screw connection 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Protective hose screw connection 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Protective hose screw connection 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Protective hose screw connection 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Protective hose screw connection 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Protective hose screw connection 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Protective hose screw connection 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Protective hose screw connection 3241054
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA