CSA
ID de certificação: 13631cUL Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
DNV
ID de certificação: TAE00000Z9CSA
ID de certificação: 13631CCC
ID de certificação: 2020322313000630UKCA-EX
ID de certificação: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de certificação: IECExSEV14.0013UATEX
ID de certificação: SEV14ATEX0156U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multi-stranded with ferrule | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
IECEx
ID de certificação: IECExSEV14.0013U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 134 A | |||
| Only rigid conductors | 1100 V | 134 A | ||
| multi-stranded with ferrule | 1100 V | 134 A | ||