CSA
ID de certificação: 13631cUL Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
ID de certificação: 13631EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de certificação: IECExSEV14.0013UATEX
ID de certificação: SEV14ATEX0156UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only rigid conductors | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
multi-stranded with ferrule | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 |